- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
Soluzioni innovative che supportano un'elevata disponibilità degli impianti

Con Balluff disponete di un'ampia gamma di prestazioni dall'impiego versatile composta da sensori compatti, sistemi integrabili e tecnologia di rete intelligente. Con il nostro know-how sarete in grado di monitorare in modo affidabile pressione, livello di riempimento, temperatura e corsa.
Per cilindri, valvole e pinze disporrete così di sofisticate soluzioni per rilevare posizioni e finecorsa nonché per misurare livelli di riempimento e flussi. E questo per quasi tutti i tipi di cilindri – anche in materiale non magnetico o per l'impiego in ambiente a rischio di esplosione. Con i nostri sistemi ridondanti potrete soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza. Infatti, i nostri sensori e sistemi rilevano in modo affidabile la corsa dei cilindri in quasi tutte le situazioni. Al contempo, ad esempio, con i nostri sensori di processo garantite la giusta viscosità dell'olio, poiché sorvegliano con affidabilità i fluidi di processo.
Che si tratti di azionamenti idraulici o pneumatici, offriamo comunque il feedback lineare perfetto. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo possono essere integrati in modo ottimale nella zona in pressione del cilindro. L'azionamento supporterà così il concetto IIoT.
La nostra gamma di applicazioni a colpo d'occhio
Sensori per il rilevamento di posizione e finecorsa in cilindri idraulici e valvole
Sensori capacitivi per il monitoraggio di liquidi
Sensori di pressione per il controllo del circuito idraulico
Sensori di temperatura e flussostati
Rete e tecnica di collegamento per la comunicazione industriale
Rappresentanze in tutto il mondo con consulenza tecnica, vendita, servizi di post-vendita e fornitura di ricambi