Controllare la pressione nell'intero sistema di azionamento
Con i nostri sensori di pressione monitorate la pressione nell'intero sistema di azionamento. E traete vantaggio da una pratica maneggevolezza e dall'elevata precisione. Grazie all'ampio display e al semplice concetto di comando secondo VDMA, potete parametrizzarli in modo facile e immediato. Al contempo, la pressione di sistema viene visualizzata su un chiaro display a LED. Poiché il display e il connettore elettrico si possono ruotare in una posizione indipendente dalla flangia, questi sensori compatti sono installabili in modo flessibile e risparmiando spazio.
Caratteristiche principali
- uscite di comando binarie o segnali di uscita analogici
- con IO-Link per una diagnosi sistematica
- disponibili fino a –40 °C, per fronteggiare ambienti impegnativi
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology