- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
L'azionamento pneumatico intelligente
IO-Link consente il perfetto feedback lineare
I sensori di campo magnetico contactless e quindi privi di usura per la marcatura di finecorsa e posizioni intermedie sono da tempo diventati standard nella tecnologia di automazione pneumatica. Sia in attuatori standard ad azionamento pneumatico come cilindri e pinze, sia in applicazioni pneumatiche speciali, come ad es. su avvitatori, unità di manutenzione, tenditori e slitte, rilevano in modo affidabile l'attuale posizione.
Con la crescente digitalizzazione nella tecnologia di automazione, sono richiesti attuatori intelligenti pneumatici collegabili in rete. Da un lato, la corsa di spostamento del pistone deve poter essere rilevata continuamente, per arrivare a una regolazione automatizzata della posizione. Dall'altro, oltre ai dati di processo intrinseci, si dovrebbero poter ottenere esaustive informazioni di servizio e diagnostiche.
I nostri sensori di posizionamento lineare a campo magnetico e i sensori IO-Link soddisfano appieno questi requisiti. Questa tecnologia intelligente fornisce tutti i dati richiesti e garantisce il perfetto feedback lineare. Trasforma il vostro attuatore pneumatico in una soluzione IIoT ottimale, che vi mette in prima fila nella digitalizzazione della tecnologia pneumatica di azionamento.