Integrazione perfetta in pinze e slitte
Soprattutto nelle pinze, dove lo spazio di montaggio è estremamente prezioso, con il nostro sensore intelligente a campo magnetico potete definire e interrogare fino a otto punti di commutazione all'interno del campo di intervento del sensore. E con questa soluzione digitale potete personalizzare l'isteresi per ogni singolo punto di commutazione. In questo modo, per una pinza vengono riconosciute fino a otto diverse dimensioni dell'oggetto, il che rende superfluo l'impiego di parecchi sensori convenzionali. Per voi significa maggiore comfort, più flessibilità e risparmio di costi.
Caratteristiche principali
- sovracorsa estremamente ampia di 60 mm
- lunghezza testina del sensore 20 mm, con elettronica separata – ideale per applicazioni compatte
- Remote-Teach fino a otto punti di commutazione tramite IO-Link
- IO-Link PNP NO
- disponibilità di sensore M12 e M8 con cavo e connettore, sensore M8 con cavo da 2 m
- range di temperatura da –25 a +80 °C
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology