- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
Monitorare la posizione del pistoni sui cilindri
I nostri compatti sensori a campo magnetico sono la classica soluzione ottimale per monitorare la posizione dei pistoni sui cilindri. Il campo del magnete integrato nel pistone viene riconosciuto dal sensore attraverso la parete dell'attuatore. E anche alle elevate velocità di traslazione. Con il loro rilevamento contactless della posizione, i sensori a campo magnetico di Balluff funzionano in modo assolutamente affidabile e privo di usura. Ciò significa: nessuna bruciatura da contatto, nessun rimbalzo. Avrete solo punti di commutazione puliti.
Caratteristiche principali
- per scanalatura a C e T – utilizzabili dall'alto
- forme costruttive corte e compatte con elevata forza di ritegno nonché formati miniaturizzati per cilindri a corsa corta e pinze
- Senza punti di commutazione doppi
- LED grandi e particolarmente chiari per una diagnosi semplice
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology