Monitoraggio dei finecorsa di cilindri a tirante

Con sensori induttivi resistenti all'alta  pressione BHS con battuta fissa

Per un monitoraggio preciso dei finecorsa di cilindri idraulici arrivano in aiuto i nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione con battuta fissa. Questa battuta finale vi consente una facile installazione. Beneficiate inoltre di una grande libertà costruttiva. La custodia resistente alla pressione è infatti orientabile, per consentirvi di posizionare in modo ottimale l'uscita del cavo.

Un altro vantaggio: grazie alle differenti forme costruttive, da noi è sufficiente che scegliate il sensore più adatto alla forma del cilindro.

Caratteristiche principali

  • battuta fissa e custodia resistente alla pressione per una facile installazione
  • posizionamento di cavo e uscita connettore conforme all'applicazione grazie alla custodia orientabile
  • standard consolidato per gli Stati Uniti – supporta i costruttori di impianti nella competizione internazionale

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology