- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Ampia gamma di prestazioni – con IO-Link
- Rilevare la posizione di pistoni e valvole in impianti idraulici
- Sistemi di feedback precisi per tutti i cilindri idraulici
- L'azionamento compatto idraulico completamente autonomo
- Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
- L'azionamento pneumatico intelligente
- Disinserimento sicuro di azionamenti a fluido
Smorzamento elettronico di finecorsa
I sensori induttivi di distanza resistenti all'alta pressione di Balluff rilevano con elevata precisione gli ultimi millimetri fino alla battuta. Il vostro segnale analogico da 0 a 10 V è l'ideale per lo smorzamento di finecorsa elettronico. I sensori si possono integrare al meglio per monitorare in modo affidabile la posizione della valvola. L'elemento di azionamento conico amplia l'intervallo di misurazione per darvi flessibilità nel montaggio.
Caratteristiche principali
- segnale analogico 0…10 V
- ottima integrabilità
- resistenti a pressioni fino a 500 bar
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology