Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici
Offriamo una famiglia completa di moduli di rete, sviluppati nello specifico per il gravoso ambiente di saldatura: IO-Link-Master con 8 porte IO-Link per 16 ingressi e uscite nonché hub sensori/ attuatori IO-Link con porta di ampliamento. I moduli resistenti agli spruzzi di saldatura in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro gestiscono in modo affidabile gli spruzzi di saldatura, le correnti di saldatura ed i campi di disturbo elettromagnetici. E garantiscono la trasmissione sicura dei segnali nonostante influssi ambientali perturbatori.
La particolarità
- resistenza a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici
- 8 porte IO-Link per il collegamento di tutti i dispositivi IO-Link
- redditività: fino a 240 ingressi/uscite configurabili su un solo nododi rete
- di impiego flessibile: con porta di espansione per il collegamento di un connettore per pacchi valvole IO-Link o un hub sensori/attuatori IO-Link
Downloads
-
Industry brochure automotive