Controllare altezze di riempimento di scarti di fusione
Quando si controlla l'altezza di riempimento dei vagonetti degli scarti con sensori optoelettronici, bisogna garantire che non vengano sovraccaricati e nessun calco caldo caschi dal nastro trasportatore. Per sensori sottoposti a temperature elevate è disponibile una speciale custodia di protezione. Si prolunga così la loro durata operativa. Con temperatura permanentemente alte fino a +160 °C viene in aiuto il raffreddamento ad acqua opzionale per un funzionamento ineccepibile del sensore.
Le particolarità
- stabilità meccanica
- resistenti agli agenti chimici e alla temperatura
- lunga durata, meno costi di manutenzione
- idoneità per la zona ATEX 22 tramite versioni in vetro
Downloads
-
Industry brochure automotive