Controllare il livello nei bunker di sabbia
I sensori a ultrasuoni della Balluff misurano senza contatto i livelli di riempimento dei bunker di sabbia nella fonderia. Lo fanno in modo continuo in un campo di rilevamento fino a 6 m. E non vengono influenzati da polvere o sporco. L'altezza di riempimento può essere comunicata opzionalmente mediante un segnale analogico o con due segnali di commutazione sotto forma di valori Min/ Max.
Le particolarità
- misurazione continua, senza contatto
- affidabili in condizioni ambientali critiche come sporcizia o polvere
- precisione massima grazie all'elevata risoluzione e all'assenza di zone cieche
- indipendenti da materiale e colore
Downloads
-
Industry brochure automotive