- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Identificazione della materia prima
Identificate in modo univoco le materie prime per la vostra miscela di caucciù, prima che entrino nel miscelatore. I nostri intuitivi lettori di codici portatili svolgono tale controllo qualitativo in modo molto affidabile. Questi maneggevoli ed ergonomici lettori vi aiuteranno ad attenervi al principio “First-in-first-out”, a procedere esattamente in base alle ricerche e a rispettare tutti i criteri qualitativi del caso. A tale scopo, questi autentici pesi piuma rilevano in maniera eccellente tutti i più diffusi codici a barre, 2D, 1D e stacked.
Inoltre, con i nostri convertitori RS232, potrete allacciare tutti gli apparecchi RS232 direttamente ad un collegamento IO-Link, per sfruttare tutti i vantaggi del sistema IO-Link.
Caratteristiche principali
- Affidabile conferma di lettura tramite segnale acustico e indicatore a LED
- Sistema di puntamento intuitivo, grazie alla cornice di marcatura laser ben visibile
- Fino a 30.000 letture con una sola carica, grazie alle batterie al litio
Downloads
-
Industry brochure tire industry