Sorveglianza dell’alimentazione materiali
Con i nostri sensori d’inclinazione, sorveglierete in modo affidabile i movimenti di orientamento del nastro convogliatore nella macchina di produzione pneumatici. Così, gli strati di materiale necessari avanzeranno in sicurezza, non appena le successive fasi lo richiederanno. A coadiuvare la precisa alimentazione è anche l’elevata precisione dei nostri sensori d’inclinazione, pari a 0,1°. Inoltre, la tecnologia senza contatto, esente da usura e da manutenzione, migliora la disponibilità dei vostri impianti.
Caratteristiche principali
- Rilevamento continuo di movimenti rotativi
- Ingombri ridotti, grazie alla struttura compatta
- Montaggio versatile, grazie alla funzione di centraggio
Downloads
-
Industry brochure tire industry