Il movimento di chiusura sicuro
Per una vulcanizzazione pneumatici ottimizzata in base al processo, i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vi garantiscono un movimento di chiusura sicuro della pressa a caldo. I nostri sistemi, dall’elevata precisione di posizionamento, assicurano una qualità costantemente elevata. Anche in caso di elevate temperature e forti vibrazioni. I nostri sistemi, infatti, integrati nel corpo in alluminio a tenuta stagna IP67, sono molto resistenti. Inoltre – buono a sapersi – consentendovi una misurazione assoluta senza corsa di riferimento, potrete metterli in funzione rapidamente.
Caratteristiche principali
- Installazione agevole, grazie alle strutture a profilo
- Termoresistenti Insensibili ad urti, vibrazioni e contaminazioni
- Disponibilità di molteplici interfacce
Downloads
-
Industry brochure tire industry