- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Sorveglianza della pressione in fase di vulcanizzazione
I sensori di pressione Balluff assicurano un’affidabile sorveglianza di pressione durante la vulcanizzazione, contribuendo in tal modo alla sicurezza di processo. Le nostre soluzioni si possono montare sia nel pannello idraulico, sia sulle linee pneumatiche. A tale scopo, sia i trasmettitori di pressione, sia i sensori di pressione sono disponibili con display, sul quale potrete leggere i valori attuali. Entrambi i tipi di sensore convincono per l’affidabile tecnologia di misurazione. Il corpo girevole consente un montaggio versatile; la programmazione conforme agli standard VDMA permette un impiego pratico.
Caratteristiche principali
- Campo di temperatura ampliato
- Corpo in acciaio inox
- Con interfaccia IO-Link, installabili in poco spazio direttamente nel punto d’interesse
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure tire industry