- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
Abilitare la tracciabilità nel montaggio del sedile
I sistemi BIS RFID di Balluff sono la prima scelta per rendere tracciabile ogni singola fase di lavoro e ogni materiale utilizzato nell'assemblaggio dei sedili. A tale scopo, i supporti dati RFID vengono fissati al portapezzi e con esso si esegue l'intero processo di montaggio. I dati memorizzati sul supporto vengono trasferiti al lettore RFID e mostrano quindi esattamente cosa succede in ogni fase della produzione. Essi documentano poi le fasi completate e anche gli eventuali errori che si sono verificati, motivo per cui l'assemblaggio interessato viene poi inviato all'area di post-elaborazione.
In questo modo, la produzione viene registrata e documentata in tempo reale, il che garantisce un'elevata qualità del prodotto. La lettura e la scrittura sono automatiche, quindi i passaggi manuali e le potenziali fonti di errore possono essere eliminati. I lettori stand-alone sono collegati direttamente al livello di controllo tramite Profinet o interfaccia Ethernet/IP - senza un'unità di valutazione aggiuntiva.
Le caratteristiche speciali
- integrazione senza ostacoli nelle applicazioni grazie alla tecnologia a 13,56 MHz disponibile in tutto il mondo
- custodia robusta e compatta in pressofusione di zinco per il montaggio diretto su metallo
- tutto intorno ai LED di stato visibili riducono i tempi di messa in servizio e i tempi di fermo
- semplice programmazione S7 attraverso blocchi funzione pronti all'uso
- web server integrato per l'impostazione del dispositivo, il monitoraggio dello stato e la diagnostica
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive