Il monitoraggio flessibile e intelligente delle condizioni
I tempi di fermo macchina non pianificati e i disturbi nel processo di produzione sono fastidiosi e costosi. Il nostro nuovo sensore BCM multifunzionale per il Condition Monitoring Sensor BCM supporta il funzionamento efficiente e senza problemi del vostro impianto. Registra i parametri fisici come le vibrazioni o la temperatura, li elabora e fornisce i dati desiderati ad un sistema di livello superiore tramite IO-Link.
Sulla base dei dati di condizione, gli errori vengono rilevati in una fase iniziale e viene attivato un allarme quando vengono raggiunti i singoli valori limite predefiniti. Il monitoraggio dei valori limite consente di utilizzare il sensore come supervisore in modo che vengano comunicati solo i dati rilevanti attraverso l'interfaccia. In questo modo si riduce la quantità di dati all'essenziale e si evita il traffico di dati non necessari. Grazie all'autoconsapevolezza del sensore, egli vi tiene anche costantemente informati sulla sua temperatura, sulle ore di funzionamento e sui cicli di avvio.
Le caratteristiche speciali
- multiple variabili misurate in un unico dispositivo: vibrazione, temperatura, umidità, pressione ambiente
- elettronica di valutazione integrata con pre-elaborazione dei dati configurabile
- eventi e visualizzazioni di stato configurabili
- rapida da collegare e facile da integrare tramite IO-Link
- design compatto con poco spazio
- valori limite per preallarmi e allarmi principali possono essere definiti per generare messaggi di avviso
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive