Riconoscere fili sporgenti sullo statore
Nella realizzazione del motore elettrico, con la banda luminosa ad alta risoluzione si garantisce che i sottili fili delle bobine in aria vengano posizionati correttamente. Si evitano così problemi nelle successive fasi di montaggio e i conseguenti scarti. Tramite la sua ampia banda luminosa si controlla un ampio settore omogeneo, analogamente a una tradizionale fotocellula a sbarramento o alle normali griglie ottiche.
Le particolarità
- banda luminosa passante e ben visibile (50 mm)
- risoluzione eccellente di 0,01 mm
- poco scarto grazie al rapido riconoscimento dei difetti
- controllo simultaneo di vari aspetti, grazie a diverse modalità di misurazione
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive