Riconoscere prodotti grezzi rinforzati in fibra di carbonio sulle pinze
Quando si inserisce la fibra di carbonio tagliata durante il processo di preformatura, i nostri sensori a ultrasuoni controllano se la pinza aggancia correttamente il materassino. Si consente così ai prodotti grezzi dei componenti in CFRP di essere correttamente sagomati. Polvere e sporco che potrebbero compromettere i sensori optoelettronici, con gli ultrasuoni sono irrilevanti. Rispetto ai sensori capacitivi, anche una possibile carica elettrostatica non è assolutamente un problema per questi robusti tuttofare.
Le particolarità
- ampio intervallo di rilevamento (da 25 mm a 6 m), anche per grandi distanze dell'oggetto
- precisione massima grazie all'elevata risoluzione e all'assenza di zone cieche
- insensibili agli influssi ambientali come sporco o polvere
- processo di misurazione affidabile e preciso, indipendente da colore e superficie
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive