Sorvegliare con affidabilità il processo di resinatura
Con l'aiuto dei nostri resistenti sensori capacitivi High-Pressure-High-Temperature, già nella fase preliminare del processo di iniezione della resina si garantisce che i prodotti grezzi preformati ottengano la loro rigidità richiesta. Questi sensori sorvegliano il riempimento completo dello stampo con resina sintetica e fanno in modo che il prodotto grezzo si unisca alla resina. La loro particolare robustezza permette durate elevate, poiché resistono a pressioni e forze di adesione di grande intensità.
Le particolarità
- per condizioni estreme: superficie attiva in acciaio inossidabile
- per pressioni elevate fino a 150 bar e alte temperature fino a 180 °C
- lunga durata e affidabilità di processo, grazie alla concezione senza contatto ed esente da usura
- massima ermeticità tramite IP67, IP68 e IP69K
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive