Comandare e identificare gli skid per la verniciatura
Dotare la linea di verniciatura con l'affidabile RFID Balluff e rendere tracciabili le fasi di lavorazione. Tutte le informazioni vengono lette e ripristinate in automatico. E gli skid condotti automaticamente attraverso la produzione. Si dispongono inoltre di supporti dati resistenti alle alte temperature fino a +220 °C e in classe di protezione IP68/69K. Abbinandoli ad antenne con distanza di scrittura/lettura da 300 a 400 mm, si ottiene la soluzione perfetta per il reparto verniciatura.
Le particolarità
- supporti dati resistenti alle alte temperature fino a +220 °C
- ampie distanze di lavoro da 300 a 400 mm
- impiego internazionale: antenne con frequenza HF a standard internazionale da 13,56 MHz
- disponibili soluzioni per area a rischio di esplosione, Zona 2
Downloads
-
Industry brochure automotive