Rilevare i livelli di riempimento per la verniciatura a immersione
Balluff offre sonde a immersione capacitive in grado di riconoscere in tutta affidabilità livelli di riempimento per la verniciatura a immersione catodica, anche in sostanze altamente conduttive. Escludono con molta accuratezza anche schiuma, pellicole di liquido e sporco di ogni tipo e forniscono quindi un risultato attendibile. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'impiego versatile. I nostri sensori capacitivi si possono infatti installare sia in serbatoi di plastica che di metallo.
Le particolarità
- custodia resistente agli agenti chimici in acciaio inossidabile 1.4404 e PEEK
- compensazione molto buona di schiuma e aderenze
- fino a temperatura fluidi pari a 105 °C
- Condition Monitoring possibile con versioni IO-Link
Downloads
-
Industry brochure automotive