Misurare le posizioni alla velocità della luce
Nei moderni centri di lavorazione, con i nostri sensori di distanza optoelettronici si ottiene una corretta lavorazione di tutti i pezzi che, ad esempio, vengono posizionati automaticamente dai robot di caricamento. I sensori controllano la corretta posizione di lavoro. Questi, a velocità della luce, stabiliscono se un pezzo si trova nella postazione si serraggio e provvedono al suo esatto posizionamento in modo del tutto preciso. Con la loro ottica in vetro e la custodia metallica sono resistenti al refrigerante.
Le particolarità
- ampia distanza di tasteggio fino a 6 m
- trasmettitore e ricevitore in una sola custodia, non è necessario alcun riflettore aggiuntivo
- elevata durata e grandi intervalli di pulizia grazie all'elevata potenza di trasmissione
- soppressione dello sfondo regolabile sull'intero range di intervento
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure automotive