Tracciabilità sicura dei pezzi in produzione e assemblaggio
Il nostro sistema High-Speed-RFID garantisce la tracciabilità del WIP (Work In Process) del vostro assemblaggio automatizzato. Le versatili unità di analisi BIS V in combinazione con le testine di scrittura/lettura ad alta velocità elaborano enormi quantità di dati in pochissimo tempo. Queste sono fino a 8 volte più veloci rispetto allo standard internazionale ISO 15693, e consentono quindi di ridurre i tempi di ciclo e incrementare le velocità produttive. Ci si può pertanto tranquillamente affidare al sistema. Infatti, a garanzia della qualità, si registra l'intero processo produttivo e si salvano tutti i dati.
Le particolarità
- spazio per tutte le informazioni nell'impareggiabile memoria di grandi dimensioni, fino a 128 kByte
- massima sicurezza dovuta all'archiviazione dei dati decentralizzata
- trasparenza – tutti i dati disponibili in tempo reale
- flessibilità – RFID e sensoristica abbinabili tramite IO-Link-Master integrato
Downloads
-
Industry brochure automotive