Rilevare la posizione di cuscini e punterie
Controllare in modo affidabile cuscini e punterie con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi. Integrato nel cilindro idraulico, un sistema di misurazione controlla con affidabilità la posizione del cuscino. E sul telaio della macchina, un ulteriore sistema misura con continuità la posizione della punteria. Forze trasversali e vibrazioni non vengono trasmesse ai sensori. Si ottiene così un risultato di misurazione sempre preciso. E un'elevata qualità dei pezzi sulla linea di pressatura.
Le particolarità
- misurazione estremamente precisa e affidabile di corse fino a 7620 mm
- massima linearità e risoluzione fino a 1 µm
- nessun tempo di fermo grazie alla tecnologia priva di usura
- facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili (Profinet, Ethernet/ IP, SSI, analogica)
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure white goods – household appliances