- Sensori e tecnologia di rete eccezionali per i settori dell'imballaggio, degli alimenti, delle bevande, della farmaceutica e della cosmetica
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- L'automazione nell'industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
- Finalizzazione delle celle: miglioramento del controllo di qualità e dell'efficienza
- Padronanza della precisione e dell'efficienza nell'assemblaggio di celle per batterie
- Ottimizzazione della produzione di elettrodi per ottenere le massime prestazioni della batteria
- Assemblaggio di moduli e confezioni: garantire precisione e tracciabilità
- Webinar: Aumentare l'efficienza nella produzione di batterie
Finalizzazione delle celle: miglioramento del controllo di qualità e dell'efficienza
Padroneggiare i dettagli dell'attivazione, dell'invecchiamento e della garanzia di qualità delle celle
La fase finale della produzione di celle per batterie, nota come finalizzazione delle celle, è fondamentale in quanto ha un impatto diretto sulle prestazioni e sulla durata delle batterie. In questa fase, ogni cella viene attivata, invecchiata, classificata e sottoposta a controlli di qualità per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza ed efficienza.
Ogni dettaglio è importante in questi processi. Le celle devono essere accuratamente caricate, scaricate e invecchiate in ambienti specializzati. Ad aumentare la complessità c'è la necessità di immagazzinare in modo sicuro centinaia di migliaia di celle, ognuna con dati e metriche di qualità unici, fondamentali per garantire la qualità e l'affidabilità costanti delle batterie.
Balluff soddisfa questi requisiti complessi con un portfolio completo di soluzioni. Il nostro sistema all'avanguardiaRFID-consentono una tracciabilità e un'identificazione precise, mentre gli hubhub IO-Linkdigitalizzano in modo efficiente i segnali di temperatura nel magazzino batterie. Questi prodotti non solo aumentano gli standard di sicurezza e l'efficienza dei processi, ma incrementano anche la produzione e migliorano l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) nella produzione di celle.
Applicazioni in primo piano nella finalizzazione delle celle
Scoprite alcune applicazioni chiave che ottimizzano la sicurezza, i tempi di lavorazione e la produzione per aumentare l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) nel processo di finalizzazione delle celle.
Ottimizzate la finalizzazione delle celle con prodotti specializzati
Scoprite i prodotti su misura per migliorare l'efficienza e la qualità dei vostri processi di finalizzazione delle celle, dal monitoraggio della temperatura al rilevamento di oggetti.
Maggiori informazioni sulla produzione di batterie
Scoprite come le soluzioni Balluff possono migliorare le aree chiave del vostro processo di produzione delle batterie.