- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Intralogistica
- Industria delle batterie
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
Soluzioni complete per il riempimento e l’imballaggio

L’industria del packaging, alimentare e delle bevande, farmaceutica e cosmetica sono dominate da requisiti tecnici elevati e condizioni ambientali complesse. Per rendere i processi produttivi il più possibile efficienti ed economici, è necessario trovare soluzioni di automatizzazione flessibili. I nostri sensori vanno proprio in questa direzione. I componenti Balluff garantiscono un’elevata frequenza di trasmissione, processi rapidi e assoluta affidabilità in tutte le condizioni di utilizzo.
In questi settori Balluff è di casa. I nostri componenti sono adatti ad affrontare condizioni ambientali complesse, direttive igieniche estremamente rigide e tolleranze delle misure minime. Vi offriamo inoltre modularità, flessibilità, sicurezza e trasparenza. Dalla fornitura fino al prodotto confezionato. In questo modo riuscirete ad ottenere la massima disponibilità degli impianti e la massima efficienza lungo l’intero processo.
Industria del confezionamento
Misure perfette ed efficienza fino a dimensioni del lotto 1
Dalle macchine per imballaggio si richiede assoluta precisione e grande flessibilità. E ciò sia in grandi quantità che in piccole serie, fino a dimensioni del lotto 1.
Vi offriamo il nostro supporto professionale. Nel rapido cambio di formato, nel flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace o nella corretta gestione dei più svariati formati e materiali da confezionamento. Con i sensori e le soluzioni di sistemi Balluff otterrete in modo affidabile la flessibilità e la rapidità che desiderate.
La pallettizzazione e depallettizzazione di casse e cartoni richiedono precisione assoluta e grande flessibilità. Nel contempo si devono produrre quantità estremamente elevate. Avvaletevi dell'aiuto professionale di Balluff. Flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace, la corretta gestione dei più svariati formati o con la gestione di materiale da confezionamento. Nel contempo i nostri sensori garantiscono un posizionamento esatto e quindi un processo di confezionamento continuo.
Industria del confezionamento: Confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole
Misure perfette ed efficienza fino a dimensioni del lotto 1
Dalle macchine per imballaggio si richiede assoluta precisione e grande flessibilità. E ciò sia in grandi quantità che in piccole serie, fino a dimensioni del lotto 1.
Vi offriamo il nostro supporto professionale. Nel rapido cambio di formato, nel flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace o nella corretta gestione dei più svariati formati e materiali da confezionamento. Con i sensori e le soluzioni di sistemi Balluff otterrete in modo affidabile la flessibilità e la rapidità che desiderate.
Le confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole sono estremamente variegate, pertanto occorre massima flessibilità. Le macchine producono forme di sacchetti e confezioni più disparate. Infatti sistemi di confezionamento sempre nuovi devono catturare l'attenzione del consumatore. In questo modo le dimensioni dei lotti diminuiscono, provocando frequenti cambi di formato. I prodotti Balluff consentono di ottenere la necessaria flessibilità e rapidità.
Industria alimentare: Lavorazione della carne
Elevati standard igienici garantiti
Nell'industria alimentare si applicano norme igieniche e qualitative rigidissime. Solo se gli elevati standard vengono rispettati fin dalla costruzione della macchina, è possibile ottenere la qualità elevata desiderata del prodotto finale. Balluff offre sensori e soluzioni di sistemi dall'utilizzo versatile per il settore igienico, che vi garantiscono la massima affidabilità e flessibilità anche in condizioni d'impiego gravose.
Anche nell'ambito della lavorazione della carne, la pulizia ha la massima priorità. Solo se gli standard d'igiene vengono rispettati fin dalla costruzione della macchina, è possibile ottenere la qualità elevata desiderata del prodotto finale. Offriamo una vasta gamma di sensori per il settore igienico, che garantiscono massima affidabilità anche in condizioni d'impiego gravose.
Industria alimentare: Lavorazione del latte
Elevati standard igienici garantiti
Nell'industria alimentare si applicano norme igieniche e qualitative rigidissime. Solo se gli elevati standard vengono rispettati fin dalla costruzione della macchina, è possibile ottenere la qualità elevata desiderata del prodotto finale. Balluff offre sensori e soluzioni di sistemi dall'utilizzo versatile per il settore igienico, che vi garantiscono la massima affidabilità e flessibilità anche in condizioni d'impiego gravose.
Nell'industria della lavorazione del latte si applicano norme igieniche e qualitative rigidissime. Proprio per questo motivo per una produzione efficiente è indispensabile realizzare gli articoli in tempo reale e in modo trasparente con linee di produzione strutturate in modo modulare. Solo così è possibile garantire la tracciabilità e la flessibilità. La nostra ampia gamma di prodotti vi consente di orientare impianti e macchine in modo ottimale in base ai requisiti dei vostri clienti.
Industria farmaceutica: Assolvere ai molteplici compiti di confezionamento in modo flessibile e affidabile
Le applicazioni nell'industria farmaceutica richiedono elevata affidabilità, tolleranze di misurazione minime e la possibilità di integrare in modo flessibile un sistema di sensori in un impianto. Per soddisfare questi requisiti è necessario svolgere i compiti più vari: da posizionamento e alimentazione, passando per giunzione e marcatura fino a controllo e chiusura di sostanze liquide o solide. Nel contempo i sensori devono gestire diverse confezioni come fiale, bottigliette, lattine o blister. Naturalmente sempre con la stessa qualità.
Industria delle bevande: Per ritmi elevati e un processo di riempimento rapido ed efficiente
Negli impianti di riempimento vigono requisiti tecnici elevati e condizioni ambientali difficili. I sensori Balluff sono i più adatti a tale scopo. Garantiscono che le bevande vengano versate in modo asettico e sterile, che le bottiglie vengano chiuse correttamente ed etichettate correttamente. I componenti Balluff consentono ritmi elevati nonché processi di riempimento rapidi ed efficienti.
Lavaggio ad alta pressione e igiene: Sensori IP69K di alta qualità e igiene per tutti gli impieghi washdown
Ovunque si consegnino, si producano, si lavorino o si imballino alimenti, bevande, prodotti farmaceutici o cosmetici è fondamentale disporre di macchine e impianti semplici da pulire e impeccabili sotto il profilo igienico. I sensori da integrarvi devono dunque essere caratterizzati da un design washdown, in modo da resistere ai continui e intensi cicli di lavaggio e disinfezione tipici ad esempio di un sistema di stampatura a spruzzo.
E non è tutto: se i sensori entrano in contatto diretto con alimenti, sensibili e deperibili, devono essere progettati secondo un Hygienic Design specifico per gli alimenti. Solo in questo modo è possibile escludere effetti negativi sul sapore e la tollerabilità o persino una contaminazione.
Per questi ambiti delicati sono necessari sistemi di contenimento e cabine di controllo resistenti a batteri e altri microorganismi nocivi. Solo se anche il design dei macchinari tiene conto degli standard igienici è possibile garantire il livello di qualità desiderato del prodotto finale. I sensori IP69K Balluff della linea Washdown Plus offrono una tenuta particolarmente elevata e massima affidabilità anche in condizioni d’impiego estremamente gravose, adempiendo in tal modo ai requisiti Ecolab. Resistenti a prodotti detergenti e alla corrosione, sono protetti alla perfezione anche dall’acqua: infatti, resistendo ad almeno 1000 cicli di pulizia, i nostri prodotti superano di molto la classe di protezione IP69K.
Ecco ciò che vi offriamo
Che si tratti di lavorare a contatto diretto con gli alimenti, nel lavaggio ad alta pressione o nel settore-non food, in base alla posizione in cui dovete inserire i componenti all’interno di macchinari, essi devono soddisfare diversi requisiti. Noi vi offriamo la soluzione più giusta per ogni sfida, dai sensori IP69K fino ai cavi compatibili. I sensori sono resistenti a detergenti e corrosione, vantano il massimo tipo di protezione IP69K e perciò sono perfettamente affidabili anche in condizioni estremamente complesse. Inoltre, i nostri componenti soddisfano gli standard di sicurezza degli alimenti, certificati da enti come EHEDG, FDA e 3-A. Per noi l’Hygienic Design e la lavorazione di alta qualità sono priorità assolute.
sensori capacitivi per contatto fluido con compensazione di schiuma e residui, disponibili con IO-Link
sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per la misurazione del livello con qualità di riempimento particolarmente elevata, con custodia robusta in acciaio inox per un ciclo di vita particolarmente lungo in condizioni estreme
fotocellule a forcella optoelettroniche per il rilevamento di fluidi per un controllo rapido e affidabile senza regolazione
moduli I/O con strutture robuste per una trasmissione dei segnali efficiente e impeccabile
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage