Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG/24 AWG
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-050 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
47,53 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...80 °C |
È supportato solo il download del modello CAD