BCC0L12

BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-500

Cavi Ethernet/Profinet

Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 50 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 4-poli
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 50 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...60 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare