テキスタイルの色のニュアンスを丁寧に見極める
シートカバーやダッシュボードの色を頻繁に変えることは、今日のフレキシブルな製造業では当たり前のことです。細かい色のニュアンスを正確に見分けることは、人間の目には難しい。そのため、当社のBFSカラーセンサは、生産ラインにおける重要な成功要因となっています。
これらの使いやすい光電子センサーを使えば、プロセスの自動化とスピードアップが可能になります。高い色分解能により、さまざまな色や色のニュアンスを検出することができます。これらのTrueColorセンサーは、不良部品を選別したり、最終製品への各部品の正しい割り当てを可能にします。このようにして、常に高い製品品質を確保し、信頼性の高い生産プロセスに貢献しています。
特集記事
- 非常に高いカラー解像度
- 強力な白色光源により、最大400mmのハイレンジを実現
- 任意の数の物体を識別できる(最大255個まで直接指導可能
- 常に客観的で絶対的に腐敗しない
- 特定のアプリケーションのためのパラメータ化が可能
- パラメータ設定が容易なIO-Linkのバリエーションを用意
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive