ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

シートの組み立てにおけるトレーサビリティーの実現

シートの組み立てにおけるトレーサビリティーの実現

Balluff の BIS RFID システムは、シートアセンブリのすべての作業ステップと使用されるすべての材料をトレーサビリティーできる最初の選択肢です。RFIDデータキャリアは、ワークピースキャリアに取り付けられ、ワークピースと一緒に組立工程全体を走ります。データキャリアに保存されたデータは、RFIDリーダーによって読み取られ、各生産工程で何が起こっているかを正確に示すことができます。そして、完了したステップや発生したエラーを文書化し、当該アセンブリが再加工エリアに送られる理由となる。

このようにして、走行をリアルタイムで記録し、文書化することで、高い製品品質を保証することができます。読み書きは自動で行われるため、手動での作業工程を省くことができ、ミスの原因にもなりません。スタンドアロン型のリーダーは、ProfinetまたはEthernet/IPインターフェースを介して制御レベルに直接接続され、評価ユニットを追加する必要はありません。

特集記事

  • グローバルに通用する13.56MHz技術により、アプリケーションへのシームレスな統合を実現。
  • 堅牢でコンパクトな亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、金属に直接取り付けることができます。
  • 全方向から見えるステータスLEDにより、試運転やダウンタイムを削減
  • 既製のファンクションブロックによる簡単なS7プログラミング
  • デバイスのセットアップ、ステータスモニタリング、診断のための統合ウェブサーバー

Downloads

  • Industry brochure automotive