確実に識別できるヘッドレスト
UHF帯ラベルは、組み立て時にヘッドレストに組み込まれます。これにより、それぞれのチャイルドシートに適したヘッドレストが使用されているかどうかを、自動的かつ確実に確認することができます。当社の短距離リーダーBIS VU-320は、典型的な読み取り範囲が1mであるため、これに最適です。この堅牢でコンパクトな読み取り/書き込みヘッドは、隣接するヘッドレストを認識したり考慮したりしないため、曖昧さのない割り当てが可能です。
UHFリーダーには、パワースキャン機能が搭載されており、キャプチャするUHFデータキャリアに自動的に適応します。これにより、どのようなアプリケーションでも最適な設定が可能になります。また、ボタンを押すだけで直接ユニットにアクセスでき、時間のかかる手動でのパラメーター設定は必要ありません。
特集記事
- ボタンを押すだけの自動設定で最短時間で起動
- 統合されたパワースキャン機能により、それぞれの識別タスクに最適に対応
- 視認性に優れた機能・ステータスLED
- 標準的なケーブルやアクセサリーが使用可能
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320