ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

柔軟でスマートな状態監視

柔軟でスマートな状態監視

生産工程における計画外のダウンタイムや故障は、煩わしく、コストのかかるものです。多機能な状態監視センサーBCMは、プラントの効率的でトラブルのない運転をサポートします。振動や温度などの物理的変数を記録し、それらを処理し、必要なデータをIO-Linkを介して上位システムに配信します。

ステータスデータに基づいて故障を早期に検出し、あらかじめ設定された個別の限界値に達した場合にはアラームが作動します。限界値監視では、センサーをガードとして使用し、関連するデータのみをインターフェース経由で通信することができます。このようにして、データ量を必要なものだけに減らし、不必要なデータトラフィックを避けることができます。センサーのセルフモニタリングにより、インテリジェントなセンサーは、温度、稼働時間、スタートアップサイクルについても常に知らせてくれます。

特集記事

  • 振動、温度、湿度、気圧など、複数の測定項目を1つのデバイスで実現
  • 設定可能なデータ・プリプロセッシングを備えた統合評価エレクトロニクス
  • 設定可能なイベントとステータス表示
  • IO-Linkで素早く接続し、簡単に統合することができます。
  • 場所を取らないコンパクトなデザイン
  • プレアラームとメインアラームのリミット値を定義し、警告メッセージを生成することができます。

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure automotive