キャッチタワーのスタックの高さのチェック
Balluff の光電距離センサは、キャッチタワーで溶接プレートのスタックの高さを極めて正確にチェックします。スタックの上部に取り付けたセンサは光線の伝播時間を利用して、ストックを素早く正確に測定します。
アナログ出力信号は残りの部品の数についての情報を提供します。その結果、中央にいながらいつでも概要を把握できます。ロボットは常に十分な溶接材料を使用できます。後は、空になったキャッチタワーを時間ロスなく交換するだけです。
特長
- 測定対象物の材質、色、反射度にほとんど左右されない
- 検出範囲が長い、最大 5 m
- 距離に比例するアナログ出力信号
- レーザークラス 1 なので、追加の保護対策が不要
Downloads
-
Industry brochure automotive