鋳造工場
鋳造・鍛造工場では、長時間続く温度負荷や短時間の非常に高い温度、また衝撃や振動が、重大な性能低下やセンサの完全な故障を引き起こすことがあります。
Balluff が提供するセンサは、特に高温用として設計されています。また耐熱性のセンサアクセサリもご用意しています。Balluff の製品は HALT(高加速度寿命試験)に合格しており、特に耐久性に優れています。そのため、持続的で安定したソリューションをご提供できます。
結果として、交換部品の必要性を最小限に抑え、ダウンタイムを短縮し、コストを持続的に削減できます。