ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

サンドバンカーの充填レベルの監視

サンドバンカーの充填レベルの監視

Balluff の超音波センサは非接触で、鋳造工場のサンドバンカーの充填レベルを測定します。測定は 6 m 以下の検出範囲で連続的に行われます。その際、センサはほこりや汚れの影響を受けません。

オプションのアナログ信号により、または 2 つのスイッチング信号により充填レベルを最小値/最大値として出力させることができます。

特長

  • 非接触で連続測定
  • 汚れやほこりなどのある厳しい条件下でも信頼性が高い
  • 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
  • 素材や色を問わない

Downloads

  • Industry brochure automotive