ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

溶解炉の開口位置のチェック

溶解炉の開口位置のチェック

Balluff の傾斜センサを用いれば、溶解炉のカバーをいつでも、炉に原材料を充填するときも、溶解物を取り出すときも確実にチェックできます。

傾斜センサは非接触のアブソリュート測定方式により、可動機械部品の角度を直接検出し、その正しい位置を保証します。このセンサは、簡単な取付けと高い精度が際立っています。アナログ式スイッチングデバイスを使えば、追加のスイッチポイントを設定することができます。

特長

  • センタリング機能(キャリブレーション)による任意の位置決め
  • ± 90°の広い角度範囲
  • 0.8°の高い精度によるプロセスの精密な制御
  • 温度範囲が –20 ~ +85 °C と広いため、過酷な条件に対応

Downloads

  • Industry brochure automotive