グリッパの炭素繊維強化ブランクの検出
成形プロセス時に切断された炭素繊維を挿入する場合、Balluff の超音波センサにより、グリッパがマットを正しくつかむかを監視できます。これにより、CFRP コンポーネントのブランクが正しく成形されるようにポイントを定めることができます。光電センサに影響を及ぼす可能性のあるほこりや汚れは、超音波には全く関係がありません。堅牢なオールラウンダー – 静電容量センサと異なり、この堅牢なオールラウンダーは考えられる静電荷も簡単にブロックします。
特長
- 広い検出範囲(25 mm ~ 6 m)、対象物との距離が離れていても問題なし
- 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
- 汚れやほこりなどの環境の影響を受けにくい、堅牢で精密な測定方式
- 色や表面の影響を受けない
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive