ステータにおける突出したワイヤの検出
モータの製造時に、高分解能の光バンド BLA を使用すれば、空芯コイルの細いワイヤが正確に位置決めされているかを確認できます。これにより、次の組立てステップでの問題を防ぎ、不良品を回避できます。
幅の広い光バンドが、従来の透過型光電センサや標準のエリアセンサを使用する場合よりも広い均質範囲を監視します。
特長
- 一貫した、見やすい 50 mm の光バンド
- 卓越した分解能 0.01 mm
- 高速のエラー検知により不良品を低減
- 様々な測定モードを備えているので、異なる相を同時に点検可能
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive