炭素繊維強化プラスチック部品の追跡
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)部品の正しい割当てが重要な場合は、Balluff の識別ソリューションを利用できます。カッター装置、成形装置、研削装置、プレス機、トリミング装置からの全てのデータを閲覧することができます。
データの読出しは、装置に取り付けた Balluff Vision センサまたは堅牢なハンドヘルドバーコードスキャナが引き受けます。これにより、全ての一般的な 1D、2D バーコードまたはスタックバーコードの情報を高速で確実に使用できます。
特長
- 堅牢で、産業環境に適合した IP65 のデザイン、落下時損傷保護高さは最大 2 m
- 視認性に優れたレーザーマーキングにより直観的な操作が可能なターゲットシステム
- リチウムイオンバッテリーの 1 回の充電で最大 30,000 回の読取りが可能
- Bluetooth を使用したワイヤレス仕様によりモバイル作業が可能
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive