浸漬塗装の充填レベルの検知
Balluff は、カチオン電着塗装用の高電導性媒体の充填レベルをアブソリュート方式で確実に検知する静電容量型浸漬センサを取り揃えています。また、このセンサは様々な泡、液膜、汚れを確実にブロックし、納得のいく結果を提供します。
その他の長所はセンサを柔軟に使用できる点で、Balluff の静電容量センサはプラスチックタンクにも金属タンクにも取り付けられます。
特長
- ステンレス 1.4404 および PEEK 製の耐薬品性ハウジング
- 非常に優れた泡および付着物補正
- 媒体温度は最高 105 °C まで
- IO-Link バリエーションによりコンディションモニタリングが可能
Downloads
-
Industry brochure automotive