製造プロセスを柔軟に可視化
製造プロセスを直接製造ラインで柔軟に可視化したい場合、ほぼ無制限のパワースペクトルの LED 信号ピラーを使用できます。それが Balluff の信号ピラー SmartLight です。この信号ピラーはプロセスと傾向を示すので、様々な段階を継続的にチェックすることができます。その際、SmartLight は機械的な付替えが不要で、運転中にモードの設定が可能です。このような柔軟性によってサイクルタイムを最適化し、障害が発生しているのか、またはメンテナンスの必要があるのかを早期に示します。
特長
- 最大の柔軟性:カラーとゾーンの数、サイズ、色定義を個別に設定可能
- 機械的な付替え不要:運転中のモード変更(ランニングライトモード、セグメントモード、レベルモード)
- 3 芯センサケーブルを使用した簡単な接続と素早い設置
- 多様な用途:3 つのサイズで使用可能、音響的な通知機能付きもあり
Downloads
-
Industry brochure automotive