ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

位置を光速で測定

位置を光速で測定

今日のマシニングセンタでは Balluff の光電距離センサを使用することで、例えばローディングロボットによって自動的に配置される全てのワークピースを正しく機械加工することができます。それも、センサが正しい作業ポジションを確認するからです。センサは、ワークピースが切削位置にあるかどうかを瞬時に確認し、高精度で正確な位置を測定します。光学ガラスと金属製ハウジングにより、センサはクーラントに対して耐性があります。

特長

  • 最大 6 m の長い検出距離
  • 投光器と受光器を 1 つのハウジングに収納、追加のレフレクタ不要
  • 高い送信出力のため、寿命が長く、洗浄回数が少なくて済む
  • 検出範囲全体にわたって背景抑制機能を設定可能

Downloads

  • Industry brochure automotive