過酷な環境下でも部品を確実に検知
Balluff の固定ストッパ付き誘導型センサは、プレスでのワークピースの有無とその位置を極めて高い信頼性で点検するのに最適です。高硬度鋼のプランジャ先端により、ワークピースと常に直接接触可能なように設計されています。プランジャが完全に圧縮された場合でもセンサは損傷しません。プランジャのストローク全域にわたってセンサを作動させることができます。
特長
- 3 種類のスプリングテンショナを使用可能:低、 中間、 高
- 多様なサイズと 4 種類のプランジャ形状による最大限の柔軟性
- 2 分割のハウジングにより洗浄とメンテナンスが簡単
- スイッチポイントの正確な設定
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure white goods – household appliances