ダムの開閉中間位置の監視
今日、ダムが求められるのは単なるゲートの開閉だけでなく、正確な水位調整です。バルーフの傾斜センサにより、ゲート開閉の中間位置も正確に測定できます。このセンサは極めてコンパクトで簡単に設置できます。
特徴
- 広い温度範囲
- アナログ出力: 4~20mA
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
今日、ダムが求められるのは単なるゲートの開閉だけでなく、正確な水位調整です。バルーフの傾斜センサにより、ゲート開閉の中間位置も正確に測定できます。このセンサは極めてコンパクトで簡単に設置できます。