ペルトン水車の制御
ペルトン水車のランナーを理想的な速度で回転させるためには、最適な圧力の水流を供給しなければなりません。 磁歪式リニアスケールは、ノズルの入り口で20MPaにも達する水流の圧力を正確に監視します。
特徴
- 信頼性と堅牢性
- コンパクトなデザイン
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
ペルトン水車のランナーを理想的な速度で回転させるためには、最適な圧力の水流を供給しなければなりません。 磁歪式リニアスケールは、ノズルの入り口で20MPaにも達する水流の圧力を正確に監視します。