リニア駆動機器の位置検出
信頼性を犠牲にすることのない、リニア駆動機器の経済的な位置検出ソリューションをお探しではないですか?バルーフの堅牢な誘導型近接センサがこれに応えます。特に経済的なこのセンサは、卓越したコストパフォーマンスを発揮します。
特徴
- 長距離検出
- 広い温度範囲
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
信頼性を犠牲にすることのない、リニア駆動機器の経済的な位置検出ソリューションをお探しではないですか?バルーフの堅牢な誘導型近接センサがこれに応えます。特に経済的なこのセンサは、卓越したコストパフォーマンスを発揮します。