隙間の確保
アンバランスや風による負荷は、ベアリングや駆動部品の耐久性を低下させます。バルーフの誘導型距離センサを使用すれば、重要な位置で隙間が確保されているかを監視することができます。これにより、ベアリングや駆動部品の寿命を延ばすのに役立ちます。
特徴
- 非接触、摩耗なし
- コンパクトなデザイン
- 簡単な取り付け
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
アンバランスや風による負荷は、ベアリングや駆動部品の耐久性を低下させます。バルーフの誘導型距離センサを使用すれば、重要な位置で隙間が確保されているかを監視することができます。これにより、ベアリングや駆動部品の寿命を延ばすのに役立ちます。