風車の傾き検知
風力発電用風車のタワーが大きく傾くと、アンバランスや摩耗が発生し、結果的に風車全体の寿命が短くなります。これは特に、強い突風や嵐、立上げ時の設置が原因となります。バルーフの傾斜センサはアブソリュート方式で角度を出力し、許容値を超えないよう監視することで、システムの負荷を軽減させます。
特徴
- 簡単設置
- 周囲温度範囲: -40~+85 °C
- 堅牢なメタルハウジング
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
風力発電用風車のタワーが大きく傾くと、アンバランスや摩耗が発生し、結果的に風車全体の寿命が短くなります。これは特に、強い突風や嵐、立上げ時の設置が原因となります。バルーフの傾斜センサはアブソリュート方式で角度を出力し、許容値を超えないよう監視することで、システムの負荷を軽減させます。