ディスクブレーキの監視
誘導型距離センサは、風力発電所の様々な場所で使用されているブレーキを継続的に監視しています。この堅牢で精密測定が可能なアナログセンサは、ブレーキライニングの最適な交換時期を検出します。これにより、タービンの停止が必要になる前にディスクブレーキをメンテンナンスする、予兆保全を実現できます。
特徴
- 信頼性高い状態監視
- 予兆保全
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
誘導型距離センサは、風力発電所の様々な場所で使用されているブレーキを継続的に監視しています。この堅牢で精密測定が可能なアナログセンサは、ブレーキライニングの最適な交換時期を検出します。これにより、タービンの停止が必要になる前にディスクブレーキをメンテンナンスする、予兆保全を実現できます。