ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

シリンダストロークの終端位置検出

シリンダストロークの終端位置検出

油圧シリンダの終端位置監視において定評あるスタンダードとなっているのは、耐高圧近接センサです。これにより、油圧シリンダ内のストローク終端位置の非接触で摩耗劣化のない検出が実現します。さらにセンサの終端位置ダンピングを調整すると、軸の信頼性が大幅に向上します。省スペースで大きな力にも対応できるよう、限られた取付けスペース用の耐圧型 M5 および M8 センサも用意されています。

特長

  • 信頼性の高い標準型で 500 bar まで対応
  • あらゆるシリンダサイズおよびバルブサイズに対応 – M5 ~ M16 タイプ

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology